Generico Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 300m su OM3 MMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW e 1000BASE-SX. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo di energia e alta velocità, questo transceiver SFP+ 10G è ideale per data center, 1G e 10G Ethernet etc.
Clicca per aprire la vista espansa
Generic Compatibile SFP+ 1000BASE-SX e 10GBASE-SR Dual-Rate 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
S8550-6Q2C, Switch Ethernet L3 a 8 Porte, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, Supporto MLAG&MPLS
1.238,00 €
Il transceiver a doppia velocità consente di passare senza problemi da una larghezza di banda di 1G a 10G, migliorando le prestazioni con un'interruzione minima.
Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver presenta grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo d'Energia | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
M***c
Slovenia
N***z
Israel
B***a
Portugal