Generico Compatibile QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO10 a QSFP-56G-AO10, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305042017034jk1xg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305042017034jk1xg.jpg)
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201703nwda5o.jpg)
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175032r1f6pq.jpg)
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175032z6qgsa.jpg)
![10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175032178ng4.jpg)
10m (33ft) Compabilità Generica 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#74565
#74565
161,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AO10
4 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Lunghezza:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 56G QSFP+ AOC (10 metri, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-56G-AO10
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
FDR 56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
10m (32.81ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand, 4x FDR, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_813.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 56G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 56G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
R***r
United States
January 04, 2019
We purchased many of these of these cables in the last 10 months. At first we were testing them as FS.com was a new supplier for us. Now that we have used these at 4 of our deployment sites, they have become our preferred vendor for OM3 cables, as well as SFP+ transceivers. We have had zero issues with these so far.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente