FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSTDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a ST UPC Duplex OM3 Multimodale OFNP 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74376
#74376

BIF 10G Reti

6,47 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM3LCSTDX
1.4K Venduti
0 Recensione
4 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM3 Multimodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM3 insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM3 è ideale per collegare transceiver 10G SR, 10G LRM, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le connessioni Ethernet 10G.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a ST UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio della Fibra
Duplex
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
10G Ethernet Distanza
300m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Rivestimento del Cavo
OFNP
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-20~70°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

The industry standard duplex fiber connector meets EIA/TIA 604-2 with ceramic ferrule for high speed cabling networks.

Bend Insensitive Fiber

BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.

7.5mm Minimum Bend Radius

The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.

Zirconia Ceramic Ferrule

Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente