FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.

1ft (0.3m) Cavo di Rete Patch Ethernet Cat6 Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim, Bianco

Hot #74092
Hot #74092

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 550MHz PoE+ T568B Test Fluke

3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
64K Venduti
33 Recensioni
18 Domande
123 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1805 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
3400 in Transito, Riceverai entro il 18 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo di Rete Patch Ethernet Cat6 Non schermato (UTP) Slim, 28AWG, 1/10G Base-T

Il cavo patch Cat6 Slim è la soluzione perfetta per la gestione dei datacenter ad alta densità. Le dimensioni più piccole del cavo patch aiutano ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria nei rack. Lo spinotto Snagless previene gli intoppi indesiderati dei cavi durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della trazione. Per reti di computer veloci Ethernet e Gigabit, il cavo in rame di categoria 6 supporta velocità fino a 10 Gbps su 37-55 metri di cavo e 100 metri per le reti più lente (standard 10/100/1000BASE-T).

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 Slim
Tipo di schermatura
Non Schermato (UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
1ft (0.3m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
Stranded
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Spessore (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
3.8 ± 0.2
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maximum Frequency and 1000Base-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Save Cabinet Space and Facilitate Airflow Movement in Data Center
The slim cable diameter is smaller than regular cable, saving time and cost of expanding or replacing cable pathways.
Easy to Install
More space for your fingers during installs
Improve Airflow and Cooling
Slim patch cables reduce pathway congestion much
Application
Cluttered data centers and other places where space is tight
Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Pure Copper (2)Vantaggio (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
3
1
0
0

S***l

United States

November 03, 2023
5.0
As always we are very happy with the cables we get from FS. They are packaged well, work great, and look good.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

h***o

Belgium

October 18, 2023
5.0
very flexible cable, works well! Love the transparant heads so that the leds on switches and routers reflect into it, easier to see status on high-density.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***n

Canada

September 28, 2023
5.0
This Cat 6 ethernet cable has been a game-changer for my home network setup. As someone who heavily relies on a stable and fast internet connection for work and entertainment, this cable has exceeded my expectations.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente