FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
00:38
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX100.

Brocade 10G-SFPP-BXD-100K Compatibile SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 100km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico

#74022
#74022

Semtech BOX ≤1.5W BIDI Simplex LC SMF

1.949,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX100
52 Venduti
12 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 23 lug., 2024
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
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC, DOM)

FS Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1490nm e riceve un segnale a 1550nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1550nm e riceve un segnale a 1490nm.

La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni modulo transceiver BIDI SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver BIDI SFP+ da 10G è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Brocade Compatibile
10G-SFPP-BXD-100K
Nome del Fornire
FS.COM
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC Simplex
Componenti Ottici
EML BiDi
Media
SMF
Supportato DOM
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-22dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
* I transceiver standard FS sono completamente compatibili con Cisco attrezzatura . Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1.5W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Compatibilità (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
10
0
0
2
0

B***t

Spain

March 10, 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

France

January 31, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

France

January 29, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente