FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.
Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX54-80 Compatibile SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico

#74016
#74016

Semtech Hisense BOX ≤1.5W BIDI Simplex LC SMF

681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX80
195 Venduti
9 Recensioni
3 Domande
189 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)

FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.

Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc. Featuring low power consumption and high speed, this 10G BIDI SFP+ transceiver is ideal for enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BX80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Simplex LC
Componenti Ottici
EML BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-21dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
* I transceiver standard FS sono completamente compatibili con le apparecchiature Cisco. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1,8W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Customization (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
0
0
0
0

B***t

Spain

March 10, 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

France

January 31, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

France

January 29, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente