FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) Brocade 40G-QSFP-4SFP-C-0701 Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#73912
#73912
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4SPC07
34 Venduti
448 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
20 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
41 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade 40G-QSFP-4SFP-C-0701 Compatibile 40G QSFP+ Cavo Breakout DAC (7-metro, Passivo, QSFP+ a 4 SFP+, 26AWG)
Specifiche
Brocade Compatibile
40G-QSFP-4SFP-C-0701
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Cavo AWG
26AWG
Lunghezza del Cavo
7m(22.96ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
21mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
364
68
16
0
0
J***n
China
January 05, 2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***w
United States
August 14, 2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***l
United States
October 27, 2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente