![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73702.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.main.jpg)
![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.B.jpg)
![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.C.jpg)
![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.D.jpg)
![≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
≤3.5W#MTP®-24#MPO-24#MMF
#73702
#73702
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: CXP-SR10-100G
4 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-SR10 CXP Modulo Ottico Ricetrasmettitore (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero parte
CXP-100G-SR10
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore forma
CXP
Massimo Flusso dati
120 Gbp
Lunghezza d'onda
850nm
Massima distanza cavo
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaccia
MTP/MPO-24
Componenti ottici
10x VCSEL
Media
MMF
Supporta DOM
Sì
Protocolli
Conforme a MSA
Fascia della temperatura comerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
1
0
2
0
O***o
United States
July 11, 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1O***o
United States
July 11, 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1H***n
United States
March 29, 2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente