FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.
Questa immagine riguarda CXP-SR10-100G.

CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver

#73700
#73700

<3.5W MTP-24 MPO-24 MMF

1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: CXP-SR10-100G
66 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
Extreme Networks CXP-100G-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 CXP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

Specifiche
Extreme Networks Compatibile
CXP-100G-SR10
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CXP
Tasso Massimo di Dati
120 Gbp
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaccia
MTP/MPO-24
Componenti Ottici
10x VCSEL
Media
MMF
Supporto DOM
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
3.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
1
0
2
0

O***o

United States

July 11, 2017
2.0
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1

O***o

United States

July 11, 2017
2.0
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1

H***n

United States

March 29, 2017
5.0
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente