Clicca per aprire la vista espansa
CFP4 Arista Networks CFP4-100G-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#73691
#73691
4.266,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP4-LR4-100G
53 Venduti
10 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks CFP4-100G-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 CFP4 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
CFP4-100G-LR4
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP4
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Lunghezza d'Onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)CFP vs QSFP28 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
2
0
0
P***e
United States
September 26, 2016
Always good experience at Fiberstore. If not have to pay shipping fee, would be better.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0W***d
United States
September 01, 2016
easy navigation, wide selcetion, smooth communication, but longer delivery than expectation.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***h
Australia
August 15, 2016
I was hesitant to make a purchase from this vendor since there are a lot of (old) bad reviews out there for this vendor. I took my chances and am happy to report that I had zero problems. My order arrived quickly and everything was as it should have been. Good job.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente