FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.

CFP2 Dell CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#73659
#73659

<6W LC Duplex SMF

3.412,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
93 Venduti
67 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
Dell CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 CFP2 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Specifiche
Dell Compatibile
CFP2-100GBASE-LR4
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP2
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Lunghezza d'Onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)CFP vs QSFP28 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.6
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    44
    17
    6
    0
    0

    H***d

    United States

    April 30, 2017
    5.0
    They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    W***n

    United Kingdom

    April 27, 2017
    5.0
    FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    J***.

    United Kingdom

    April 10, 2017
    3.0
    Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente