FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.
Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.

CFP H3C CFP-100G-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#73651
#73651

<12W LC Duplex SMF

3.778,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP-LR4-100G
100 Venduti
113 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
H3C CFP-100G-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 CFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Specifiche
H3C Compatibile
CFP-100G-LR4
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP
Tasso Massimo di Dati
103.1 Gbp
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Sistema di controllo della Qualità

Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Tipo di Cavo (1)Class 1 Laser (1)DOM (1)Doppio Tasso (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    89
    17
    7
    0
    0

    A***n

    United States

    October 16, 2023
    5.0
    service was outstanding - also assurance after the sale was perfect!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***f

    United States

    May 10, 2017
    5.0
    You'll get exactly what you ordered. The staff is knowledgable. Clearly English isn't their first language, and the product arrived a little late. But it was EXACTLY what we asked for.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***t

    United States

    April 29, 2017
    5.0
    These CFP transceivers are cheaper than other stores, but the quality don't let me down. Highly recommend!
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente