![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73645.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73645.main.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73645.C.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73645.B.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73645.D.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73645.E.jpg)
CFP Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Modulo Ottico Transceiver
#73645
#73645
2.681,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP-SR10-100G
12 Venduti
10 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks CFP-100GBASE-SR10 Compatibile 100GBASE-SR10 CFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
CFP-100GBASE-SR10
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP
Tasso Massimo di Dati
103.1 Gbp
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaccia
MTP/MPO-24
Componenti Ottici
10x VCSEL
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Breakout 10x10G (1)Tipo di Cavo (1)CFP vs QSFP28 (1)Class 1 Laser (1)Interoperare con SR10 (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
3
0
0
0
R***S
Brazil
February 11, 2020
good afternoon,
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***n
Canada
May 05, 2017
Good try in these 100G CFP modules, since I always got optics from fs.com. This time, they also didn't disappoint me.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***l
United States
April 27, 2017
Very pleased with the service I received. They were very cordial. And I received the product quickly. Good quality. Enjoying doing business with FS.COM.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 1Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente