Il cavo patch Cat6 Slim è la soluzione perfetta per la gestione dei datacenter ad alta densità. Le dimensioni più piccole del cavo patch aiutano ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria nei rack. Lo spinotto Snagless previene gli intoppi indesiderati dei cavi durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della trazione. Per reti di computer veloci Ethernet e Gigabit, il cavo in rame di categoria 6 supporta velocità fino a 10 Gbps su 37-55 metri di cavo e 100 metri per le reti più lente (standard 10/100/1000BASE-T).
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) Cavo di Rete Patch Ethernet Cat6 Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim, Giallo
Cavo di Rete Patch Ethernet Cat6 Non schermato (UTP) Slim, 28AWG, 1/10G Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
S***l
United States
B***i
United States
D***r
United States