Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte dei cavi patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce l'aggancio di cavi indesiderati durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico delle tensioni, facilitando l'accesso alle applicazioni ad alta densità. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B. Il diametro ridotto rende il cavo più sottile e flessibile, perfetto per connessioni incrociate, postazioni di lavoro o rack a densità elevata e spazio limitato.
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220530175040_957.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530175040_957.jpg)
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530175040_899.jpg)
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530175040_755.jpg)
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115249.D.jpg)
![7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756pb8gvm.jpg)
7ft (2.1m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu
Cat6 Snagless Booted Non Schermato (UTP) Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200609172116_614.jpg)
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240331170432k4t41i.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
R***n
United States
B***d
United States
J***a
United States