Il cavo patch Cat5e UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni del cavo di rete Ethernet Cat5e standard e offre una soluzione economica per la gestione dei data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 100MHz in 100 metri di cavo.
Clicca per aprire la vista espansa
8ft (2.4m) Cavo Patch Ethernet Cat5e Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM, Viola
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat5e Snagless Non schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Ideale per switch, server, pannelli patch o altre apparecchiature
Spine RJ-45 con connettori placcati in oro da 50 micron
Il design Snagless protegge la clip dei connettori quando si inserisce o si disinserisce la spina
Rame privo di ossigeno Premium
Il conduttore dei cavi applica rame privo di ossigeno con alta conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale.
Guaina in PVC di classe CM
Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.
8 conduttori attorcigliati in 4 coppie
Le coppie precisamente attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie, garantendo la stabilità della trasmissione del segnale.
Design Snagless
Il design separatore Snagless anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.
I cavi patch Cat5e superano il test industriale Fluke Channel e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.
F***t
United States
H***r
United States
D***d
United States