FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPSGPVC.

3ft (0.9m) Cavo Patch Ethernet Cat5e Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM, Nero

#71844
#71844

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 250Mhz PoE++ T568B Test Fluke

2,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EUTPSGPVC
9.9K Venduti
5 Recensioni
10 Domande
183 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
300 in Transito, Riceverai entro il 3 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat5e Snagless Non schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Il cavo patch Cat5e UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni del cavo di rete Ethernet Cat5e standard e offre una soluzione economica per la gestione dei data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 100MHz in 100 metri di cavo.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat5e Snagless
Tipo di schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
3ft (0.9m) (Compresi Spinotti)
Supporto del traffico dati
10/100/1000Base-T
Larghezza di Banda Standard
100MHz
Tipo di conduttore
Rame intrecciato privo di ossigeno
Connettore
RJ45 (Male)
Spessore (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
5.5± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo Patch Ethernet Cat5e per rete 1000Base-T

Ideale per switch, server, pannelli patch o altre apparecchiature

Spine RJ-45 con connettori placcati in oro da 50 micron

Il design Snagless protegge la clip dei connettori quando si inserisce o si disinserisce la spina

Lavorazione eccellente dei cavi patch in rame

Rame privo di ossigeno Premium

Il conduttore dei cavi applica rame privo di ossigeno con alta conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale.

Guaina in PVC di classe CM

Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.

8 conduttori attorcigliati in 4 coppie

Le coppie precisamente attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie, garantendo la stabilità della trasmissione del segnale.

Design Snagless

Il design separatore Snagless anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.

Eccellente test di prestazione Fluke

I cavi patch Cat5e superano il test industriale Fluke Channel e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
1
0
0
0

D***e

United States

October 01, 2023
4.0
I like how you can get them in a variety of colors. I use black for the office printer, blue for PC's, red for WAN.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

U***a

United States

February 12, 2022
5.0
This was exactly what I needed. Cables came in new condition and worked as they should.
I possibly had old cat5 cables, which perform up to 100mbps. Got these cables, swapped, retested...got 1000Mbps now.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0

R***s

Australia

November 25, 2021
5.0
Excellent product, purchased more than one size, all were delivered quickly and very well packed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente