FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-56G-AOxxx.

Personalizzato 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo

#71530
#71530

≤1.5W 7.5mm Fiber

145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AOxxx
72 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

56G QSFP+ AOC (Customized length, QSFP+ a QSFP+)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AOxx a QSFP-56G-AOxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-56G-AOxxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
FDR 56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
Customized
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand, 4x FDR, Canale in Fibra
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

U***a

United States

September 25, 2018
5.0
Exactly what I needed. The cord is very thick but easily bends to where it’s needed for connecting, works perfectly. The connection of metal and plastic is perfect. The size makes it easy to connect and unconnect. Overall an excellent item.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***r

Italy

July 10, 2018
5.0
Worked perfect with this QSFP-56G-AOxxx. Fast service from FS team, good pricing and product worked perfect. I will but again as needed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente