56G QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO15 a QSFP-56G-AO15, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504201809atln7a.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201809atln7a.jpg)
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023050420180941rtxd.jpg)
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271756229awcii.jpg)
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062717562288dvet.jpg)
![15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175622dadcep.jpg)
15m (49ft) 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS
#71523
#71523
170,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AO15
26 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Lunghezza:
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS 56G QSFP+ AOC (15 metri, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-56G-AO15
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
FDR 56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
15m (49.2ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand, 4x FDR, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_825.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 56G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 56G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente