FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda PoES-13W.
Questa immagine riguarda PoES-13W.
Questa immagine riguarda PoES-13W.
Questa immagine riguarda PoES-13W.
Questa immagine riguarda PoES-13W.
Questa immagine riguarda PoES-13W.

Cavo Splitter PoE a Porta Singola 10/100M con Uscita DC 12V, 13W

#71172
#71172

802.3af 13W 12VDC/1.1A

10,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: PoES-13W
9.6K Venduti
13 Recensioni
14 Domande
387 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Splitter PoE a Porta Singola 10/100M con Uscita DC 12V, 13W

Il cavo splitter 10/100M PoE soddisfa lo standard IEEE802.3af e può anche fornire alimentazione 12V DC per dispositivi non PoE. È compatibile sia con End-Span (1,2+, 3,6-) che con Mid-Span (4,5+, 7,8-). Protezione di sostegno per cortocircuito, sovracorrente e sovratemperatura.

Con due in un design, il cavo splitter PoE potrebbe essere usato per prodotti che supportano PoE esterno. L'ABS più il guscio del PC lo rende più durevole.

Specifiche
Standard
IEEE 802.3af
Tasso di Trasferimento Dati
100 Mbps (full duplex/mezzo duplex)
Tensione di Uscita
12VDC, 1.1A Max
Potenza di Uscita
13W
Tensione d'Ingresso
44-57VDC
Tipo di Alimentazione PoE
Supporto Sia Mid-Span che End-Span
Temperatura Operativa
-40°F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
Umidità Operativa
Max. 80% non condensante
Dimensioni (AxLxP)
0.93''x 0.98''x 3.23'' (23.5x25x82mm)
Peso
70 g (2.5 oz.)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Splitter POE attivo 100M
Lo splitter divide un cavo di rete PoE da uno switch PoE in alimentazione separata e sorgente Ethernet 100M, ideale per i dispositivi che non supportano PoE in un ambiente PoE.
Velocità di trasferimento dati: 100 Mbps
Tensione di Uscita: 12 VDC, 1,1 A
Potenza di Uscita: 13W
Plug e Play
riduce la necessità di prese e cavi di prolunga aggiuntivi e consente di risparmiare sui costi di implementazione e di
lavoro.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Applicazione (6)Alimentazione DC (3)Potenza (2)Compatibilità (1)Connessione dei Dispositivi (1)Temperatura Operativa (1)PoE (1)Confronto Prodotti (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
4
0
0
0

L***y

Venezuela

November 28, 2021
5.0
This thing works great. Helps free up cable clutter.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***d

United States

November 11, 2021
5.0
Easy plug and play POE 802.3af compliant power for my IP Cameras. Each one is using about 3 watts from my switch, so not too large of a draw. Will order more once I get some more cameras.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

R***e

United States

November 09, 2021
5.0
I bought this to power a remote access point on my Wi-Fi network. Works great, and now the AP is powered through my UPS. Five Stars!!!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente