Il transceiver compatibile Arista Networks offre un throughput di 16GBase-ER fino a 40km su fibra monomodale (SMF) con una lunghezza d'onda di 1550nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 16G. Il transceiver FC viene applicato allo Storage Area Networking nei Data Center, alle interconnessioni Fiber Canale dei Data Center su backbone, alle interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/71003.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.main.jpg)
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.B.jpg)
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.C.jpg)
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.D.jpg)
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.E.jpg)
![Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-16GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71003.F.jpg)
Arista Networks Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#71003
#71003
864,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-16GER-55
13 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Compatibile:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver SFP+ Fibre Canale 16G compatibile di Arista Networks (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Compatible Brand
Arista Networks
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
16Gbps
Lunghezza d'onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB EML
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~+3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***s
United Kingdom
May 29, 2023
Thank you for your great customer service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
France
May 20, 2023
Would highly recommend, especially for the price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente