FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.

2ft (0.6m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless di Protezione Schermato (SFTP) PVC CMX, Blu

Hot #70664
Hot #70664

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

2,81 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
69.7K Venduti
28 Recensioni
28 Domande
2161 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
1716 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
480 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless di Protezione Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Il cavo di rete patch Cat6a è la soluzione economica per la gestione di data center per interni, supportando fino a 10GBase-T e 500MHz in 100 metri di cavo. È anche completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore per cavi patch Cat6a di FS applica rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CMX, che è durevole, ignifugo, resistente alle deformazioni.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6a Snagless di Protezione
Tipo di schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CMX (Rotondo)
Lunghezza
2ft (0.6m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
A Treccia
Supporto del traffico dati
10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Spessore (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 550MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza elettromagnetica anti-elettrica
Tripla protezione dei cavi patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Test dei cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL..

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (28)Application (1)Connection (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
27
0
0
1
0

B***t

United States

November 19, 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

G***a

United Kingdom

November 15, 2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***e

United States

November 11, 2023
5.0
I would like to inform everyone about how excellent FS's service is! I appreciate you keeping an eye on this minor order so closely.
I got this just in time for a school assignment. When cable was utilized, it performed flawlessly. Many thanks for that!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente