FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC.

6ft (1.8m) Cavo di Rete Patch Ethernet CMX PVC Schermato Snagless (SFTP) Cat6, Blu

#70661
#70661

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

4,27 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6SFTPSGPVC
9.5K Venduti
1 Recensione
5 Domande
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
280 in Transito, Riceverai entro il 17 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet CMX PVC Schermato Senza Intoppi (SFTP) Cat6, 26AWG, 1000Base-T

Il cavo di rete patch Cat6 è la soluzione economica per la gestione di data center per interni, supportando fino a 1000BASE-T in 100m e 10 Gigabit Ethernet sulla distanza limitata specificata nel settore. È anche completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS Cat6 è in puro rame nudo, con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 senza intoppi
Tipo di schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CMX (Rotondo)
Lunghezza
6ft (1.8m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
A Treccia
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Spessore (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Cavo Patch Ethernet Cat6 per rete 1G/10G

Ideale per switch, server, pannelli patch o altre apparecchiature

Spine RJ-45 con connettori placcati in oro da 50 micron

Scarico della deformazione modellato con design senza intoppi, per un facile utilizzo

Cavo SFTP a torsione di precisione

8 conduttori sono attorcigliati in 4 coppie che sono state avvolte da una schermatura in lamina e da una trecciatura. La precisa torsione può contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie, garantendo la stabilità della trasmissione del segnale.

Eccellente test di prestazione Fluke

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Soluzione di cablaggio in rame

Ampiamente utilizzato in data center, armadi di rete, uffici per collegare qualsiasi apparecchiatura di trasmissione dati, come gli switch PoE. Le soluzioni di cablaggio strutturato vi aiutano a progettare, implementare e persino mantenere una circostanza dati efficiente e flessibile.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Length (2)Application (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

N***s

United States

April 06, 2023
5.0
Great product, quality and good price.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente