FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.

12ft (3.7m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Rosso

#70637
#70637

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 550MHz PoE++ T568B Test Fluke

6,22 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC
6.2K Venduti
5 Recensioni
6 Domande
26 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
153 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
150 in Transito, Riceverai entro il 18 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Senza Intoppi, 24AWG, 1000Base-T

Il cavo patch Cat6 UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless di protezione protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni dello standard del cavo di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per la gestione di data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 250MHz in 100 metri di cavo.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 senza intoppi
Tipo di schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
12ft (3.7m) (Compresi Spinotti)
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Tipo di conduttore
Rame intrecciato privo di ossigeno
Connettore
RJ45 (Male)
Spessore (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo Patch Ethernet Cat6 per rete 1000Base-T

Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.

Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.

Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.

Lavorazione eccellente dei cavi patch in rame

Rame privo di ossigeno Premium

I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.

Guaina in PVC di classe CM

Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.

8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate

Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.

Design Snagless di protezione

Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.

Eccellente test di prestazione Fluke

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

L***l

United States

July 01, 2022
5.0
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

U***a

United States

November 12, 2021
5.0
I will have to say the packaging method and organization is perfect. We were really expecting just a bunch of cables in a box. These were organized into groups of 100 and then 25 and then packs of five and were also nicely wrapped with a good reusable Velcro ties. If I were to buy another brand they would not have come that way. It would have been 300 individual bagged cables thrown into a box. This really helps with the distribution of our voip phone deployment where we can easily count out how many cables go to each location.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

A***n

Australia

June 07, 2021
5.0
goes with my cat6 cabling to go in. not used yet. nice to have different colours.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente