Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie attorcigliate non schermate da 24AWG in rame nudo puro con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. L'alloggiamento flessibile per lo scarico della tensione consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità.
Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet per interni dei data center, supportando fino a 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) Cat6 24AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu
Cat6 Snagless Non Schermato (UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet, 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.
Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.
Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.
Rame privo di ossigeno Premium
I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.
Guaina in PVC di classe CM
Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.
8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate
Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.
Design Snagless di protezione
Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.
A***r
United States
This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
I***s
Australia
M***y
United States