FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.

3ft (0.9m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Rosso

#70597
#70597

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 550MHz PoE++ T568B Test Fluke

3,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC
38K Venduti
17 Recensioni
7 Domande
263 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
144 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Senza Intoppi, 24AWG, 1000Base-T

Il cavo patch Cat6 UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless di protezione protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni dello standard del cavo di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per la gestione di data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 250MHz in 100 metri di cavo.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 senza intoppi
Tipo di schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
3ft (0.9m) (Compresi Spinotti)
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Tipo di conduttore
Rame intrecciato privo di ossigeno
Connettore
RJ45 (Male)
Spessore (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo Patch Ethernet Cat6 per rete 1000Base-T

Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.

Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.

Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.

Lavorazione eccellente dei cavi patch in rame

Rame privo di ossigeno Premium

I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.

Guaina in PVC di classe CM

Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.

8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate

Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.

Design Snagless di protezione

Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.

Eccellente test di prestazione Fluke

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Application (2)Length (2)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    16
    1
    0
    0
    0

    H***n

    United States

    August 28, 2024
    4.0
    I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***r

    United States

    August 02, 2023
    5.0
    Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

    This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    C***e

    United States

    May 01, 2023
    5.0
    The cables are working perfectly and look forward to our next order with FS.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente