FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.

3ft (0.9m) Cat6 24AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Nero

Hot #70596
Hot #70596

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 550MHz PoE++ T568B Test Fluke

3,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC
54K Venduti
17 Recensioni
9 Domande
437 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1368 in Transito, Riceverai entro il 8 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Non Schermato (UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet, 24AWG, 1000Base-T

Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie attorcigliate non schermate da 24AWG in rame nudo puro con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. L'alloggiamento flessibile per lo scarico della tensione consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità.
Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet per interni dei data center, supportando fino a 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 senza intoppi
Tipo di schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
3ft (0.9m) (Compresi Spinotti)
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Tipo di conduttore
Rame intrecciato privo di ossigeno
Connettore
RJ45 (Male)
Spessore (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo Patch Ethernet Cat6 per rete 1000Base-T

Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.

Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.

Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.

Lavorazione eccellente dei cavi patch in rame

Rame privo di ossigeno Premium

I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.

Guaina in PVC di classe CM

Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.

8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate

Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.

Design Snagless di protezione

Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.

Eccellente test di prestazione Fluke

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Application (3)Length (2)Cable Diameter (1)Connection (1)Matching Product (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    16
    1
    0
    0
    0

    H***n

    United States

    August 28, 2024
    4.0
    I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***r

    United States

    August 02, 2023
    5.0
    Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

    This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    C***e

    United States

    May 01, 2023
    5.0
    The cables are working perfectly and look forward to our next order with FS.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente