Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) HW AOC-Q28-S28-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo Breakout Ottico Attivo
#70528
#70528
247,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO03
39 Venduti
17 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
33 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW AOC-Q28-S28-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo AOC(3-metro, QSFP28 a SFP28)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4S28AO03 a QSFP-100G-4SAO03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Specifiche
HW Compatibile
AOC-Q28-S28-3M
Nome di Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30mm
Lunghezza di Cavo
3m (9.84ft)
Tipo di Fibra
OM3
Materiale del Rivestimento
OFNP
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo d'Energia
100G: <2.2W
25G: <0.8W
25G: <0.8W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocollo
QSFP28 MSA, SFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così operazioni impeccabili.
Tipo di Cavo | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Velocità di Dati | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo d'Energia | <2.2W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Lunghezza di Cavo | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Wire AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Raggio di Curvatura Minimo | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Media | Fibra Ottica | Fibra Ottica | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
R***e
United States
January 15, 2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
Canada
October 04, 2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***t
Canada
April 04, 2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente