FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAO03.
00:56
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAO03.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.

3m (10ft) Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo Breakout Ottico Attivo

#70506
#70506

≤3.5W 7.5mm Fibra QSFP28 a 4x SFP28

247,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO03
115 Venduti
17 Recensioni
5 Domande
33 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo AOC(3-metro, QSFP28 a SFP28)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4S28AO03 a QSFP-100G-4SAO03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Dell (DE) Compatibile
AOC-Q28-4SFP28-25G-3M
Nome di Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30mm
Lunghezza di Cavo
3m (9.84ft)
Tipo di Fibra
OM3
Materiale del Rivestimento
OFNP
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo d'Energia
100G: <2.2W
25G: <0.8W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocollo
QSFP28 MSA, SFP28 MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
Tipo di Cavo
Cavo Ottico Attivo
Cavo Ottico Attivo
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Velocità di Dati
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo d'Energia
<2.2W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Lughezza di Cavo
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Media
Fibra Ottica
Fibra Ottica
Rame
Rame
Rame
Materiale del Rivestimentol
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
17
0
0
0
0

R***e

United States

January 15, 2024
5.0
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.

This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***s

Canada

October 04, 2023
5.0
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***t

Canada

April 04, 2023
5.0
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente