L'Optical Add/Drop Multiplexer (OADM) DWDM è un dispositivo ottico passivo utilizzato nelle reti WDM per aggiungere e rilasciare uno/multipli canali DWDM da 100 GHz in banda C in una o due fibre, lasciando che il resto delle lunghezze d'onda venga bypassato verso la destinazione necessaria. L'utilizzo della tecnologia DWDM consente di aggiungere in modo efficace la capacità WDM alle reti esistenti e a quelle nuove e di estendere la distanza di trasmissione dei segnali ottici
I moduli OADM DWDM sono disponibili in configurazioni monofaccia (est o ovest) e bifaccia (est e ovest). Con le unità MUX/DeMUX corrispondenti posizionate a ciascuna estremità di un collegamento ottico, è possibile combinare e trasmettere più canali di dati su un tronco di fibra monomodale. I moduli OADM passivi possono aggiungere o eliminare fino a 4 canali di dati in qualsiasi punto del trunk
Gli OADM DWDM FS sono modulari e scalabili e si adattano perfettamente alle applicazioni 10/1G Ethernet, 16/8/4/2/1G FC, SDH/SONET, Video, CATV, FTTx.