L'Optical Add/Drop Multiplexer (OADM) DWDM è un dispositivo ottico passivo utilizzato nelle reti WDM per aggiungere e rilasciare uno/multipli canali DWDM da 100 GHz in banda C in una o due fibre, lasciando che il resto delle lunghezze d'onda venga bypassato verso la destinazione necessaria. L'utilizzo della tecnologia DWDM consente di aggiungere in modo efficace la capacità WDM alle reti esistenti e a quelle nuove e di estendere la distanza di trasmissione dei segnali ottici. I moduli OADM DWDM sono disponibili in configurazioni monofaccia (est o ovest) e bifaccia (est e ovest). Con le unità MUX/DeMUX corrispondenti posizionate a ciascuna estremità di un collegamento ottico, è possibile combinare e trasmettere più canali di dati su un tronco di fibra monomodale. I moduli OADM passivi possono aggiungere o eliminare fino a 4 canali di dati in qualsiasi punto del trunk.
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70427.C.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70427.C.jpg)
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70427.B.jpg)
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70427.D.jpg)
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70427.main.jpg)
![Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia Questa immagine riguarda DOADM-DF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70427.E.jpg)
Personalizzato DWDM OADM a Fibra Doppia
OADM DWDM a 1/2/4/8/16 canali, doppia fibra, est e/o ovest, connettori e alloggiamento opzionali
Stoccaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
I moduli CWDM OADM sono disponibili in configurazioni dual-sided (Est e Ovest) e single-sided (Est o Ovest).
Il Modulo Plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il montaggio a rack 1U può essere montato direttamente su un rack. Il Modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.
È possibile scegliere la porta di monitoraggio per controllare i livelli di potenza dei canali e la porta di espansione per aumentare la capacità. La porta 1310nm o 1550nm consente di espandere la capacità della rete.
Porta di Linea
Una delle porte indispensabili per il multiplexing e il demultiplexing di ogni canale C/DWDM
Porta Monitor
Collegamento con il misuratore di potenza o l'OPD per garantire una facile risoluzione dei problemi
Porta 1310nm
Consente di aggiungere il traffico esistente a 1310nm tramite transceiver che funzionano a 1310nm
mentre i Mux/Demux con Modulo Pigtail ABS possono ordinare connettori LC, SC, ST e FC.
Y***l
Spain
Г***с
Uzbekistan
N***t
Spain