FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.
Questa immagine riguarda DWDM-DF.

Personalizzato Mux Demux DWDM a Fibra Doppia

#70411
#70411

1310nm&Expansione&Porta di Monitoraggio ITU-T

374,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-DF
3K Venduti
325 Recensioni
13 Domande
Numero Porta:
FMU Modulo Plug-in
Canali:
4CH
Canale griglia:
C20-C23
Connettore:
LC/UPC
Servizio speciale:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Mux Demux DWDM a doppia fibra personalizzato, TFF

Il Mux Demux DWDM della serie FMU è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate nella banda C, fino a 48 canali DWDM in una griglia di 100GHz (0,8nm) e 96 canali DWDM in una griglia di 50GHz (0,4nm). È trasparente ai protocolli e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fiber Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.

Specifiche
Numero di Canali
4-96
ITU Grid
C15-C62 (≤ 48 Canali)
CH13.5-CH61(> 48 Canali)
Spaziatura tra Canali
100GHz(0.8nm) (≤ 48 canali)
50GHz(0.4nm) (> 48 canali)
Banda Passante del Canale
±0.11nm
Larghezza della Banda del Porto-Passaggio 1310nm
1260nm~1360nm
Tecnologia
TFF (Thin Film Filter) (≤ 16 canali)
AAWG (Gaussian) (> 16 canali)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F) (TFF)
-5 a 65°C (23 a 149°F) (AWG)

Video

Come usare il WDM Mux/Demux

Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.

01:35

Video

Come usare il WDM Mux/Demux 01:35
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Canali e Lunghezze d'Onda Opzionali per le Soluzioni DWDM
Canali e lunghezze d'onda diversi comportano una larghezza di banda e una capacità diverse. È possibile scegliere i canali e le lunghezze d'onda in base alla capacità di trasmissione e all'espansione futura.
Canali: 4-96CH
Canale della Griglia: C15-C62/CH13.5-CH62
Quattro Tipi di Alloggiamenti Soddisfano i Diversi Requisiti di Installazione

Il Modulo Plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il montaggio a rack 2U/1U può essere montato direttamente su un rack. Il modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.

Porte Multifunzione Opzionali per il Monitoraggio e l'Aumento della Capacità

È possibile scegliere la porta di monitoraggio per controllare i livelli di potenza dei canali e la porta di espansione per aumentare la capacità. La porta 1310nm o 1550nm consente di espandere la capacità della rete.

Porta Monitor

Collegamento con il misuratore di potenza o OPD per garantire una facile risoluzione dei problemi

Porta 1310nm

Consente di aggiungere il traffico esistente a 1310nm tramite transceiver funzionanti a 1310nm

Porta di Espansione

Utilizzata per il collegamento a un altro Mux con canali diversi per espandere il sistema

Four Connectors Support Custom-tailored Installations
1U/2U Rack Mount and FMU Plug-in Module Mux/Demux can be customized with LC and SC connectors,
while ABS Pigtailed Module Mux/Demux can order LC, SC, ST and FC connectors.
LC/SC/ST/FC connectors are available to meet different needs.
UPC for digital signal transport. APC for RF video signal transport and FTTx.
Soluzione Personalizzata su Misura per le Vostre Esigenze
Aumento della Capacità di Rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura
Design di Rete e Ottimizzazione
Include una distinta base (BOM) per soddisfare i requisiti della rete a prova di futuro
Supporto per lo Staging e la Configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Application (1)Channel Spacing (1)CWDM vs DWDM (1)Housing (1)Matching Product (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    299
    26
    0
    0
    0

    P***n

    United States

    November 20, 2023
    5.0
    I want to express my gratitude for the excellent service. This has been one of the most seamless ordering processes I've experienced!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    W***d

    United States

    October 20, 2023
    5.0
    FS.com website is great ! It sparks many ideas. If I have any questions, I'll be sure to reach out.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    J***r

    Senegal

    July 11, 2023
    5.0
    I truly appreciated the smooth and straightforward ordering process, along with the prompt delivery. Additionally, the packaging was exceptionally well-done.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente