Arista Networks SFP-25G-SR compatibile SFP28 transceiver adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 100m su OM4 MMF (70m su OM3). Il modulo transceiver SFP28 supporta il funzionamento sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente su una serie di switch Cisco ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, CPRI ed eCPRI. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GSR-85 a SFP-25GSR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-25G-SR Compatibile SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver
Hot #70299
Hot #70299
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSR-85
20.8K Venduti
67 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
8820 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
2398 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
2090 in Transito, Riceverai entro il 14 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks SFP-25G-SR Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatible
SFP-25G-SR
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Soluzione per Data Center su Piccola Scala
Utilizzare lo Stesso Tipo di Moduli Ottici della Rete Originale per Espandere il Data Center, Evitando l'Aggiunta di Nuovi Tipi di Moduli e Risparmiando sui Costi di Manutenzione della Rete"
Aggiornamento della Rete un sito alla Volta"Aggiornamento di un Solo Sito a un'Apparecchiatura a 100G, Collegandolo Comunque ai Siti a 25G Esistenti
Collegare i nuovi siti 100G ai siti 25G esistenti
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzare l'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G".
25G Connettività per Data Center
Caratterizzato da Basso Consumo, Alta Densità e Alta Velocità, il Transceiver SFP28 Offre un Modo Popolare per Aiutarvi a Passare Rapidamente alla Trasmissione a 25G"
Prestazioni e Qualità Leader per il 25G
Integrato nel Chip Macom, il Transceiver SFP28 25G Offre Alta Velocità e Basso Consumo nei Collegamenti 25G. Dotato di un Imballaggio COB Progettato Individualmente..
Chip Macom
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio COB
Grande Ermeticità
Testato su Dispositivi Host per un' Interoperabilità Comprovata
Ogni Unità è Sottoposta a Test di Qualità per Verificarne la Compatibilità con l'Ambiente di Commutazione di Riferimento, Garantendo Così Operazioni Impeccabili.
Test Completi Aumentano L'Affidabilità
Qualificati Attraverso Un Processo Rigoroso Con Attrezzature Avanzate Per Garantire L'Alta Qualità E L'Affidabilità Dell'Ottica
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C"
Consentono una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete.
Riconfigurando il Transceiver per Lavorare con Marche Diverse, FS BOX Offre Flessibilità nei Costi di Stock.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza di Cavo Massima | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Tipo di Cavo | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Tecnologia d'Imaballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Arista Series (5)Tipo di Cavo (1)Pulizia del Connettore (1)Data Rate (1)Doppio Tasso (1)FS Box (1)Tempi di Consegna (1)Mellanox Cards (1)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
62
5
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***l
United States
May 15, 2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United Arab Emirates
November 21, 2023
Durable devices with excellent condition
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente