FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.
Questa immagine riguarda FS-DWDMFilter.

Filtro Personalizzato di Divisione di Lunghezza d'Onda Multiplexer FTTH/FTTX C21/C22/C23/C24 DWDM Filtro Ottico

#70090
#70090

TFF Technology C21/C22/C23/C24

61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-DWDMFilter
2.1K Venduti
2 Recensioni
4 Domande
Lunghezza fibra:
0.5m
Canale griglia:
C21
Connettore:
Nulla
Diametro cavo:
900µm
Numero Porta:
Box in ABS
Pre-ordine, Spedizione dal 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Filtro Ottico Personalizzato per Singolo Canale DWDM 100GHz

Il modulo filtro ottico DWDM 100GHz ampiamente utilizzato in EDFA, amplificatori Raman, reti WDM e strumentazione in fibra ottica è basato sulla tecnologia Filtro a Film Sottile (FFS). Il dispositivo combina o separa la luce a diverse lunghezze d'onda in una vasta gamma di lunghezze d'onda. Può espandere la capacità di una singola fibra per raggiungere la comunicazione bidirezionale, in modo che ampiamente utilizzato nell'aggiornamento e nell'espansione della rete ottica, o introdurre nuove attività complete ecc.

FiberStore fornisce dispositivi di filtraggio MDL (multiplazione a divisione di lunghezza d'onda) basati su filtri che sono personalizzati per le particolari bande di lunghezza d'onda per le vostre applicazioni speciali.

Specifiche
Tipo di fibra
Singola fibra
Diametro del cavo
900um/2.0mm/3.0mm
Lunghezza della fibra di ingresso/uscita
0.5m/1m/1.5m
Connettore
Nessuno/LC/SC/FC/ST, polacco UPC/APC
Ondulazione della banda passante
< 0.3dB
Dispersione del modo di polarizzazione
< 0.1ps
Tipo di pacchetto
Tubo d'acciaio/scatola ABS
Perdita di ritorno
> 45dB
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura di stoccaggio
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensioni del tubo d'acciaio (AxL)
0.22"x1.50"(5.5x38mm)
Dimensioni della scatola ABS (AxLxP)
0.79"x3.54"x0.39"(20x90x10mm)
* Nota: Il diametro del cavo del filtro a tubo d'acciaio può essere personalizzato solo in 900μm.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Connettore

Sono disponibili vari connettori - LC/SC/FC/ST, lucidatura UPC/APC

Applicazione di diverse lunghezze d'onda

La nostra famiglia di prodotti FWDM copre un'ampia gamma di finestre di lunghezza d'onda comunemente utilizzate in diversi sistemi in fibra ottica

Custodia

FS fornisce pacchetti ottici di FWDM secondo i tuoi riferimenti

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***y

United States

September 26, 2018
5.0
Just buy, I bought many products from FS, such as filters, DWDM mux demux, transceivers, fiber patch cable...All of them are worked well, Great products at even greater prices with excellent customer support and fast shipping.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

M***n

Australia

September 05, 2018
5.0
Very satisfied with filters from FS, FS can customize the Filters according to my needs, and the price is reasonable, will buy again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente