FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-PCxxx.

Personalizzato 40G QSFP+ Cavo in Rame Passivo a Diretto Collegamento

#69907
#69907
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-PCxxx
665 Venduti
2 Recensioni
9 Domande
Lunghezza del cavo:
0.5m (2ft)
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
731 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
407 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
160 in Transito, Riceverai entro il 22 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

40G QSFP+ DAC Cavo (Lunghezza Personalizzata, Passivo, QSFP+ a QSFP+)

Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-1G-PCxxx a QSFP-40G-PCxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS. FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-40G-PCxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Tipo di Cavo
Passive Copper Cable
Cavo AWG
30AWG per ≤3m, 26AWG per 4/5m, 24AWG per 6/7m come default
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet, Canale in Fibra
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Dual Compatibility (2)Applicazione (1)Compatible Brand (1)Serie Mikrotik (1)Other Compatibility (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

C***s

Canada

February 11, 2023
5.0
yes, I did received, and its working fine as expected. FS.com is a TOP brand!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

V***a

United States

July 15, 2022
5.0
All the items were received and they were installed with no issues.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente