![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302171554593o468f.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302171554593o468f.jpg)
![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302171657246qc0va.jpg)
![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #69612
Hot #69612
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
721 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Ottico Ricetrasmettitore (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero parte
DWDM-SFP10G-40
Nome del fornitore
FS
Fattore forma
SFP+
Flusso dati
10 Gbps
Lunghezza d'onda
C17-C61(1563.86nm ~ 1528.77nm)
Massima distanza cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporta DOM
Sì
Potenza d'uscita
-1~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-16dBm
Fascia della temperatura comerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia della temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068985495fc75375335e01.50495734.jpeg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
L***e
Spain
March 27, 2019
I ordered these for Cisco switches for fiber connections. Haven't had any issues whatsoever with these modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente