Clicca per aprire la vista espansa
12Gb/s MSA 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore con Schemi Patologici Video Trasmettitore & Ricevitore per SD/HD/3G/6G/12G SDI
Hot #69460
Hot #69460
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-12G31-20
595 Venduti
1 Recensione
4 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
12Gb/s MSA Ricetrasmettitore Ottico con Schemi Patologici Video Trasmettitore & Ricevitore per SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
SFP-12G31-20
Fattore Forma
Trasmettitore & Ricevitore
Flusso Dati
270Mbps a 12Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima Cavo
20km
Connettore
LC
Componenti Ottici
DFB Laser
TX Potenza d'uscita
-3~2dBm
Supporta DOM
Sì
Supporta Schemi Patologici Video
Sì
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Temperatura
da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA
Applicazione
SD/HD/3G/6G/12G SDI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibilità (1)Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
A***y
United Kingdom
June 21, 2017
Decently made module for a reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente