Cisco Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km Lunghezze di Collegamento su Fibra Monomodale (SMF) via un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1 standards. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite 2-fili interfaccia seriale, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco DWDM-SFP10G-C Compatibile 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#69267
#69267
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-C
181 Venduti
26 Recensioni
24 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 23 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
DWDM-SFP10G-C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Canali
1528.38~1563.86nm, total 90
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (24)Lunghezza d'Onda (3)CWDM vs DWDM (2)Tunable (2)Channel Spacing (1)Configuration (1)Pulizia del Connettore (1)DWDM over CWDM (1)FS Box (1)Viavi Tester (1)Wavelength Conversion (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
25
1
0
0
0
O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente