Il modulo compatibile Brocade fornisce un throughput di 16GBase-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G. Il transceiver FC viene utilizzato per lo Storage Area Networking nei Data Center, per le interconnessioni Fiber Canale dei Data Center su backbone, per le interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade SFP-16GBPS-LWL Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#69115
#69115
547,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-16GLR-31
896 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
54 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver SFP+ 16G Fibre Canale compatibile Brocade (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
SFP-16GBPS-LWL
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
16Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~+2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Serie HPE (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***l
United States
June 07, 2017
I like this fast delivery, the price is reasonable, and it is easy to find everything here. Good!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***r
United States
June 07, 2017
Though I am new here, I really like their fast prompt shipping. I also enjoy the informative video about their products in YouTube.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente