Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti. Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica rame puro nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione. Il cavo Cat6a utilizza la tecnologia di accoppiamento intrecciato di precisione a otto conduttori a quattro coppie e supera il test Fluke, che garantisce la possibilità di fornire una connessione di rete stabile ad alta velocità e di assicurare l'accuratezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati.
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/69078.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/images/20240401182836z6r95k.jpg)
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69078.main.jpg)
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69078.B.jpg)
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69078.C.jpg)
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69078.D.jpg)
![16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69078.E.jpg)
16ft (4.9m) Cat6a 26AWG Snagless Schermato (S/FTP) PVC CM Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu
Cat6a Snagless Schermato (S/FTP) Cavo Patch di Rete Ethernet, 26AWG, 10GBase-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200609172116_614.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404181036183ujm5m.jpg)
Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.
Spina modulare RJ45
La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.
Rivestimento in PVC
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.
Stivale antistrappo
Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211220/163998339061c0291e943332.80069663.jpeg.webp)
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL..
B***t
United States
G***a
United Kingdom
B***l
United States