FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.

2m (7ft) MTP®-12 (Femmina) a MTP®-12 (Femmina) OS2 Cavo Trunk Elite Monomodale, 12 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Giallo

Hot #69008
Hot #69008

40G PLR4/100G PSM4 MTP® Cassette Universali

96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPSMF
13.3K Venduti
39 Recensioni
15 Domande
397 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP Femmina a MTP Femmina OS2 9/125 Cavo Trunk Monomodale

Cavo trunk MTP, un'alternativa conveniente una terminazione di campo che richiede tempo, è progettato per fibra ad alta densità di patch in centri dati che hanno bisogno di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Con i connettori US Conec MTP e la fibra ultra ottica Corning SMF-28, è ottimizzato per 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 e 400G QSFP-DD DR4/XDR4 ottiche di connessione diretta e applicazioni di data center ad alta densità.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm SM
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Tipico)
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I connettori MTP® sono il collaudato e affidabile formato di stile MPO che offre prestazioni multifibra e meccaniche all'avanguardia.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e realizza un design di sistema flessibile.
Manicotto Push-Pull Integrato
Accoppiamento e disaccoppiamento più facili in applicazioni estremamente dense.
Copripolvere Protettivo
Ridurre il rischio di danni al connettore e prolungare il tempo di utilizzo.
Corning SMF-28® Ultra Fibra Garantisce Alte Prestazioni

L'eccellente resistenza alla piegatura e alla compressione lo rendono una scelta ideale per il cablaggio ad alta densità.

10mm Min. Raggio di Curvatura

Permette curve di cavi più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

66N Resistenza alla Trazione

Meno rischi di fermo macchina a causa di cavi schiacciati.

Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Ridurre al minimo gli sprechi, ottimizzare la gestione dei cavi, velocizzare la distribuzione e migliorare la flessibilità e la gestibilità per ridurre i costi di installazione.
Centri Dati
Reti di Area di Stoccaggio (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Application (3)MTP® MPO Connector (2)10G/40G/100G Network (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Standard (1)Compatibility (1)Custom line sequence (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Male/Female Connection (1)MTP Cassettes (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
39
0
0
0
0

B***n

Spain

May 22, 2023
5.0
Quality is good and it works perfectly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***e

United States

April 10, 2023
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

G***n

United States

March 30, 2023
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente