FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.
Questa immagine riguarda SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3.

5m (16ft) LC APC to SC APC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable

#68854
#68854

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G Reti

4,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: SM-LCA-SCA-DX-FS-5M-PVC-3
114 Venduti
279 Recensioni
1 Domanda
102 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1599nm.

Specifiche
Connector
LC to SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
9/125μm
Jacket Color
Yellow
Polish
APC to APC
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥60dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G652D
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
I Cavi Carrier-grade Assicurano la Qualità della Trasmissione

I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.652.D consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parameter (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    265
    14
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    May 14, 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***t

    Australia

    November 14, 2023
    5.0
    Appreciate the quick overseas shipping, smooth order process and great customer service. Thanks!
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    Е***а

    Russian Federation

    November 06, 2023
    4.0
    This cable was exactly what the doctor ordered. It was the proper length, had the appropriate ends and simply plugged in and worked straight away. It doesn't get much better than that.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente