Il connettore uniboot permette a due fibre di essere trasportate attraverso un singolo rivestimento. Questo riduce la superficie del cavo rispetto ai cavi duplex standard, permettendo a questo cavo di facilitare un migliore flusso d'aria all'interno di un centro dati.
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68479.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM3ULCDX.](https://resource.fs.com/images/h1z9w0QO6XLYsKLq.jpg)
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68479.main.jpg)
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68479.B.jpg)
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68479.C.jpg)
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 接头图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024082909513365iqfl.jpg)
![3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68479.E.jpg)
3m (10ft) LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica
Uniboot Standard LC-LC Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura
(Nucleo di Fibra)
(Cavo in Fibra)
(Long Term / Short Term)
la fibra Corning, leader nel settore, mantiene la flessibilità e la stabilità per piegarsi in angoli stretti e torcere in luoghi difficili da raggiungere senza sacrificare le prestazioni di trasmissione.
7.5mm Min. Raggio di Curvatura
La fibra BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
Max 100N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di tempi morti dovuti a schiacciamenti.
Fibre di Vetro ultra-puro
L'elevata purezza della fibra e l'assenza di materiale estraneo assicurano una bassa attenuazione e una bassa perdita di segnale.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807174502us73so.jpg)
Tipi di Connettori | Standard Uniboot LC | Suncall Clip Piatta LC | Linguette Push-Pull LC | Senko Commutabile LC | Standard Duplex LC | Standard Duplex LC |
IL&RL | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.15dB, RL≥30dB | IL≤0.3dB, RL≥30dB |
Conteggio delle Fibre | 2 Fibre | 2 Fibre | 2 Fibre | 2 Fibre | 2 Fibre | 2 Fibre |
Tipi di Cavi | Uniboot Cable | Uniboot Cable | Uniboot Cable | Uniboot Cable | Standard Duplex Cable | Standard Duplex Cable |
Diametro del Cavo | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Fibra Insensibile alla Piegatura | ||||||
Inversione di Polarità | — | — | ||||
Main Applicaziones | Indoor, Cablaggio ad Ata Densità | Indoor, Cablaggio ad Ata Densità | Indoor, Cablaggio ad Ata Densità | Indoor, Cablaggio ad Ata Densità | Indoor, Banda Alta e Connessioni a Bassa Perdita | Indoor, Connessioni Generali |
M***s
Canada
I look forward to working with you and placing some small FS.com orders in the coming months and years.
D***y
United Kingdom
F***o
United Kindom