FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMSULCDX.

1m (3ft) LC UPC a LC UPC Commutabile Uniboot Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#68280
#68280

Corning G.657.A1 Inversione di Polarità senza Utensili Clip Commutabile Applicazioni ad Alta Densità

25,62 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMSULCDX
975 Venduti
11 Recensioni
7 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Commutabile Uniboot LC-LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il cavo uniboot commutabile è un design unico che permette di cambiare la polarità senza usare alcuno strumento. È comunemente usato nei centri dati dove il numero di cavi è elevato e lo spazio è limitato

Il connettore commutabile 0.2dB IL SENKO LC permette di cambiare la polarità della fibra senza dover ri-terminare i connettori. Inoltre, tutti i cavi utilizzano la fibra insensibile alla piegatura di Corning per sopportare lo stress da piegatura, torsione, pizzicamento e allungamento, senza subire gravi perdite di prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC (Senko)
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Conteggio della Fibra
Duplex
Grado della Fibra
G. 657. A1(Compatibile con G. 652. D)
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Pull-out Force
100N
Durata
500 cicli
Temperatura Operativa
-10~70°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Assemblaggi di Cavi di Qualità Internazionale " Tutto in Uno"

Il cavo uniboot della toppa della fibra di FS ha passato la norma della fine-faccia IEC61300-3-35, la norma di attenuazione di EIA/TIA-455-171A e RoHS, ecc. fornendo ai clienti i prodotti ed i servizi eccezionali e conformi alle norme.

0.2dB IL & SENKO Connettore Commutabile

Permettere di cambiare la polarità della fibra senza dover rifare la terminazione dei connettori.

Corning G. 657. A1 Fibra

Fibra insensibile alla piegatura con raggio di piegatura minimo di 10mm, soddisfa i requisiti di YD/T, GB/T e ITU-T, migliorando il flusso d'aria.

2.0mm Design Sottile Uniboot

Riduzione delle dimensioni dei cavi, risparmio del 60% di spazio nella densità e facilitazione della gestione dei cavi.

Cavo Patch Commutabile + Uniboot LC Plus+

Il connettore LC duplex per cavo rotondo da 2.0mm, che permette di commutare la polarità da A-B a A-A senza alcuno strumento.

1. Top del Connettore Aperto

2. Cambiare la Polarità da A-B a A-A

3. Close Connector Top

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
2
0
0
0

P***s

United States

June 30, 2021
4.0
Shopping at FS.COM is a great experience. They have contacted me to ask how everything is going. They are constantly improving their products and services. This is great.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***g

United States

October 05, 2019
5.0
Incredible cables! This is my 3rd order. Each order has been what I expected when I expected it. Very satisfied.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***y

United States

March 09, 2018
5.0
FS.COM is very helpful and responsive. And the delivery was very quick, the price was very reasonable!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente