FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM3SULCDX.

1m (3ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Multimode Switchable Uniboot Fiber Patch Cable, PVC(OFNR)

#68275
#68275

Corning BIF 2.0mm Inversione di Polarità

13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-OM3SULCDX
32 Venduti
17 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Switchable Uniboot LC-LC, Bend Insensitive Fiber Patch Cable

The Switchable uniboot cable is a unique design that allows to switch polarity without using any tools. It is commonly used in data centers where cable counts are high and space limited.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Conteggio della Fibra
Duplex
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Pull-out Force
100N
Durata
500 cicli
Temperatura Operativa
-10~70°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
"All in One" International Quality Cable Assemblies

FS' uniboot fiber patch cable has passed IEC61300-3-35 end-face standard and EIA/TIA-455-171A attenuation standard, etc. providing customers with the outstanding, standards-compliant products and services.

Corning's Bend Insensitive Fiber

Meeting the requirements of YD/T, GB/T and ITU-T, improving airflow.

LC Licence Compliant & 0.2dB IL

The worldwide licence keeps your network running fast and smooth.

2.0mm Thin Diameter

High-quality & more compact fiber cable-60% Increase in Density.

Switchable + Uniboot LC Plus+ Patch Cable

The duplex LC connector for 2.0mm round cable, which allows the polarity to be switched from A-B to A-A without any tools.

1.Open Connector Top

2.Switch the Polarity from A-B to A-A

3.Close Connector Top

Packing & Labeling

This easy to take and well-protected fiber optical cable package has been labeled and marked by FS.COM as default. Customized label or package solution are available on request.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
16
1
0
0
0

D***s

Martinique

January 07, 2022
5.0
We need some multimode duplex LCs for testing and these worked perfectly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

D***o

United States

July 10, 2017
5.0

Product was delivered for free as advertised and arrived on time as promised. Besides, the sales are very friendly and help me a lot to address the problems I met.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***n

Canada

July 08, 2017
5.0
They contacted me immediately to let me know that there was a slightly longer lead time than I expected and did their best to try to expedite my order. Everything arrived very well packaged. After a long distance they are still intact, FS.com did a great job.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente