FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.
Questa immagine riguarda HD-OM4SULCDX.

2m (7ft) LC UPC a LC UPC Commutabile Uniboot Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#68271
#68271

Corning BIF 2.0mm Inversione di Polarità

28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-OM4SULCDX
934 Venduti
35 Recensioni
8 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Commutabile Uniboot LC-LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il cavo uniboot commutabile è un design unico che permette di cambiare la polarità senza usare alcuno strumento. È comunemente usato nei centri dati dove il numero di cavi è elevato e lo spazio è limitato

Il connettore commutabile 0.2dB IL SENKO LC permette di cambiare la polarità della fibra senza dover ri-terminare i connettori. Inoltre, tutti i cavi utilizzano la fibra insensibile alla piegatura di Corning per sopportare lo stress da piegatura, torsione, pizzicamento e allungamento, senza subire gravi perdite di prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC (Senko)
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Conteggio della Fibra
Duplex
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Pull-out Force
100N
Durata
500 cicli
Temperatura Operativa
-10~70°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Assemblaggi di Cavi di Qualità Internazionale " Tutto in Uno"

Il cavo uniboot della toppa della fibra di FS ha passato la norma della fine-faccia IEC61300-3-35, la norma di attenuazione di EIA/TIA-455-171A e RoHS, ecc. fornendo ai clienti i prodotti ed i servizi eccezionali e conformi alle norme.

0.2dB IL & SENKO Connettore Commutabile

Permettere di cambiare la polarità della fibra senza dover rifare la terminazione dei connettori.

Corning Insensibile alla Piegatura Fibra

Fibra insensibile alla piegatura con raggio di piegatura minimo di 7,5 mm, soddisfa i requisiti di YD/T, GB/T e ITU-T, migliorando il flusso d'aria.

2.0mm Design Sottile Uniboot

Riduzione delle dimensioni dei cavi, risparmio del 60% di spazio nella densità e facilitazione della gestione dei cavi.

Cavo Patch Commutabile + Uniboot LC Plus+

Il connettore LC duplex per cavo rotondo da 2.0mm, che permette di commutare la polarità da A-B a A-A senza alcuno strumento.

1. Top del Connettore Aperto

2. Cambiare la Polarità da A-B a A-A

3. Close Connector Top

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
33
2
0
0
0

F***n

United States

October 12, 2023
5.0
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***n

Netherlands

September 11, 2023
5.0
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***s

United States

March 03, 2022
5.0
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente