FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
01:02
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.

10m (33ft) MTP® Femmina a 4 LC UPC Duplex 8 Fibre Tipo B Plenum (OFNP) OS2 9/125 Cavo Breakout Trunk Elite Monomodale, Giallo

Hot #68166
Hot #68166

40G PLR4 a 10G LR 100G PSM4 a 25G LR

84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
3.6K Venduti
38 Recensioni
21 Domande
59 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
77 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
80 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP®-8 F a LC Harness, 8F, OS2, OFNP, 0.35dB, Tipo B

I cablaggi MTP® consentono di migrare senza problemi a velocità di trasmissione dati più elevate nel data center, se utilizzati insieme ai nostri trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

MTP®-8 è ottimizzato per la connessione di ottiche da 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, da 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR e da 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR e per applicazioni di data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Tipico)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio della Fibra
8 Fibre
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Diametro Esterno di Breakout (OD)
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura di Conservazione
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Trasporto Stabile per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione del connettore US CONEC MTP® e della fibra ultra SMF-28® di Corning raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore.
10mm Min. Raggio di Curvatura
Permette curve di cavi più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (21)MTP® MPO Connector (3)40G to 10G Breakout (2)Fiber Connectors Cleaning (2)100G Connection (1)400G to 100G Breakout (1)Application (1)Bend Radius (1)Breakout Length (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Label (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    38
    0
    0
    0
    0

    J***n

    United States

    March 26, 2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    J***n

    United States

    March 26, 2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***r

    United States

    November 07, 2023
    5.0
    We have been using MTP breakout cables for quite some time and they are good.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente