Il modulo compatibile Intel offre un throughput di 16GBase-SR fino a 100 m su fibra multimodale (MMF) con una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 16G. Il transceiver FC viene applicato allo Storage Area Networking nei Data Center, alle interconnessioni Fiber Canale dei Data Center su backbone, alle interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
#67999
#67999
75,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-16GSR-85
4 Venduti
11 Recensioni
2 Domande
115 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
143 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Modulo transceiver SFP+ Fibre Canale 16G compatibile Intel (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Compatible Brand
Intel
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
16Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m @ OM3 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-7.8~-1.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<0dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
J***z
Portugal
July 12, 2022
Product OK and excelent delivery time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***z
Portugal
July 12, 2022
Product OK and excelent delivery time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
France
June 01, 2017
All orders have been filled very quickly. The transceivers came to me soon with good packaging and they work well with no issues. And thanks for the great service. I'll always look at your site first.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente