FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.

Dell GP-10GSFP-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico

Hot #66616
Hot #66616

Marvell ≤2.9W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
35.7K Venduti
211 Recensioni
70 Domande
5636 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
423 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-T-X
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.9W
Distanza di Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,9 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Cable Distance (Max)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Cable Type
Cat6A/Cat7 or Better
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
MMF/SMF
TX Power
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Power Consumption
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Tipico)
≤0.6W (Tipico)
<1W
Operating Temperature
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (70)Domande senza risposta (3)Compatibilità (34)Serie Dell (10)Applicazione (3)Connessione (2)Retrocompatibilità (1)Compatible Brand (1)Dell EMC S Series (1)Dell N-Series (1)Dell X-Series (1)Intel X520 (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Maximum Distance (1)OEM (1)Temperatura Operativa (1)Porte (1)PowerEdge M Series (1)PowerEdge R Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
206
4
0
0
1

H***s

United States

June 27, 2024
5.0
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente