10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202306191441536h2r3j.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536h2r3j.jpg)
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153a0f5we.jpg)
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Arista Networks SFP-10GE-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
Hot #66614
Hot #66614
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
5.1K Venduti
211 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
5636 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
344 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.9W
Distanza di Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,9 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Power | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Power Consumption | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)DOM (2)Retrocompatibilità (1)Connessione (1)Matching Cavi (1)Maximum Distance (1)OEM (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
206
4
0
0
1
H***s
United States
June 27, 2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente